ASCO™ HTL8215G033VDC24/DCK

Número da peça:

Asco-HTL8215G033VDC24/DCK

US$ 590,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NO ALUMIN11.6/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302439-V
Coil ClassHT
Coil Number238910-006-K
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 11.6/H DC