ASCO™ JKF8215G013DC12/DC

Número da peça:

Asco-JKF8215G013DC12/DC

US$ 455,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1/16 3 NC Brass 17.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Voltage12 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC