ASCO™ NF8210C088E.24/DC

Número da peça:

Asco-NF8210C088E.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/4" (DN20)-ORIFICE: 16,0-STAINLESS STEEL-RESILIENT: EPDM-11,2 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

especificações

Coil ClassFT
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size3/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage24 DC
Wattage11.2 W