ASCO™ NF8553A409.230/50

Número da peça:

Asco-NF8553A409.230/50

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-1/2" (DN15)-NPT (ANSI 1.20.3)-ORIFICE: 13,0-MONOSTABLE-STAINLESS STEEL-WITHOUT MANUAL OPERATOR-10,5 W-COIL CLASS: F-BASIC POWER-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-IP66/67

especificações

Coil ClassFT
Frequency50 Hz
Function3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Size1/2"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage230 AC
Wattage10.5 W