ASCO™ NFB210C035.24/DC

Número da peça:

Asco-NFB210C035.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-3/4" (DN20)-ORIFICE: 19,0-BRASS-RESILIENT: NBR-11,2 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

especificações

Coil ClassFT
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Size3/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage24 DC
Wattage11.2 W