ASCO™ NFG353A050.220/50

Número da peça:

Asco-NFG353A050.220/50

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-2" (DN50)-ORIFICE: 66,0-ALUMINIUM-RESILIENT: CR-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

especificações

Coil ClassFT
Frequency50 Hz
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size2"
Pressure Port/FittingG
Voltage220 AC
Wattage10.5 W