ASCO™ NFHTG551B401MO.230/50

Número da peça:

Asco-NFHTG551B401MO.230/50

NFHTG551B401MO.230/50 3/2-5/2,GAZ,ALU,NAMUR,CDE ELECTPNEU,RAP.RESS. AVEC CDE MAN,TUBE 15/16,AVEC BOBINE HT,N.R LCIE00ATEX6008X II2GD Ex d IIC Ex t IIIC IP67

especificações

Coil ClassHT
Frequency50 Hz
Function3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingG
Voltage230 AC
Wattage10.5 W