ASCO™ OFSF8215G030BAC24/60,22/50

Número da peça:

Asco-OFSF8215G030BAC24/60,22/50

US$ 308,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number304089
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC