ASCO™ OFST8215G020AC24/60

Número da peça:

Asco-OFST8215G020AC24/60

US$ 349,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 3 NO Brass 6.1 /F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302350
Coil ClassHT
Coil Number238812-005
Voltage & Frequency24 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC