ASCO™ OFST8215G030AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-OFST8215G030AC120/60,110/50

US$ 365,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 3 NO Brass 6.1 /H W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302350
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Voltage & Frequency120, 110 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC