ASCO™ OPST8215G010AC240/60

Número da peça:

Asco-OPST8215G010AC240/60

US$ 322,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 3 NC Brass 11.6/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number318021
Coil ClassHT
Coil Number238812-058
Voltage & Frequency240 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC