ASCO™ OPSU8215G030AC110/50

Número da peça:

Asco-OPSU8215G030AC110/50

US$ 351,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 11/6 3U Brass 10.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number316006
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC