ASCO™ SC8215G013VAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SC8215G013VAC120/60,110/50

US$ 483,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
X 3/64 3NC 10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Voltage & Frequency120, 110 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC