ASCO™ SC8215G063VMAC220/50

Número da peça:

Asco-SC8215G063VMAC220/50

US$ 1.066,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/X 1-5/ 2NO ALUMIN16.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304691-VM
Coil ClassFT
Coil Number272612-055
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NO AL 16.1/F AC