ASCO™ SC8215G083VMAC110/50

Número da peça:

Asco-SC8215G083VMAC110/50

US$ 1.464,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
2 X 2-3/ 2NO ALUMIN16.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304692-VM
Coil ClassFT
Coil Number272612-029
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2-3/32 2NO AL 16.1/F AC