ASCO™ SC8401B202MAC220/50

Número da peça:

Asco-SC8401B202MAC220/50

US$ 1.221,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/16 3 NC Brass 17.1/F W

especificações

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.50 / 0.43
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number264013-M
Coil ClassFB
Coil Number400127-228
Orifice Size1/4 in
Voltage & Frequency220 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W NYLON 6.3/F AC