Válvulas de deslizamento ASCO™ série 401

A ASCO série 401 é uma linha de válvulas de deslizamento de comando por piloto projetadas para serviço com gases neutros e ar em aplicações de equipamentos de aquecimento. As válvulas de alumínio incorporam um membro de deslizamento e vedação exclusivo que fornece um método de vedação durável e antiaderente. O controle de vazão opcional regula a velocidade do cilindro em qualquer direção e permite um Cv ajustável de 0,2 a 0,8.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    Engineered Plastics
    FB
    FT
    0.5
    12 AC
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    Solenoid Valve
    6.3 W
    1/4"
    4 way
    NPT
    Air, Inert Gas
    5 Day
    1 - 10 de 28 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Frequência
    Material do corpo
    Classe da bobina
    Vazão (Cv)
    Tensão
    Tipo de produto
    Voltagem
    Tamanho do tubo/porta
    Função da válvula
    Porta/encaixes de pressão
    Meio
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8401B204MAC110/50D

    ASCO EF8401B204MAC110/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzPlásticos projetadosFT
    US$ 1.310,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B101AC110/50

    ASCO SC8401B101AC110/50

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzAlumínioFB
    US$ 1.121,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B101AC220/50

    ASCO SC8401B101AC220/50

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzAlumínioFB
    US$ 1.121,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B101AC24/60

    ASCO SC8401B101AC24/60

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzAlumínioFB
    US$ 1.121,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B101AC240/60

    ASCO SC8401B101AC240/60

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzAlumínioFB
    US$ 1.121,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B101AC240/60,220/50

    ASCO SC8401B101AC240/60,220/50

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50/60 HzAlumínioFB
    US$ 1.121,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B101DC24/DC

    ASCO SC8401B101DC24/DC

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    SolenoideAlumínioFT
    US$ 1.121,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B202MAC220/50

    ASCO SC8401B202MAC220/50

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzPlásticos projetadosFB0.5
    US$ 1.221,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B202MAC24/60

    ASCO SC8401B202MAC24/60

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzPlásticos projetadosFB0.5
    US$ 1.221,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SC8401B202MAC240/60

    ASCO SC8401B202MAC240/60

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzPlásticos projetadosFB0.5
    US$ 1.221,00
    ADICIONAR À LISTA