ASCO™ WSNFET8327B112MS.48/DC

Número da peça:

Asco-WSNFET8327B112MS.48/DC

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FVMQ-3,6 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6-IP66/67

especificações

Coil ClassH
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage48 DC
Wattage3.6 W