Válvulas solenoide ASCO™ Série 327

A série 327 da ASCO é uma linha de válvulas de pilotagem de alta vazão que não exigem pressão de operação mínima. A construção de assento equilibrado permite altas vazões com níveis de potência mínimos, e por isso são ideais para usinas de energia, refinarias e instalações de processamento químico. Os anéis de compressão em PTFE e vedações preenchidos com grafite das válvulas reduzem a fricção e eliminam a aderência, oferecendo vida útil excepcional.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    Aluminum
    Brass
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    H
    NPTF
    Air
    Air, Inert Gas
    Air, Inert Gas;Water;Light Oil
    Water;Air
    Water;Light Oil;Air
    1/4
    5.7
    12
    (F)VMQ
    FKM
    FPM
    NBR
    VMQ
    1/2"
    1/4"
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Universal
    10 W
    24 DC
    5 Day
    0.43
    0.45
    0.49
    0.55
    0.56
    1.5
    1.8
    Refine seus filtros para reduzir os resultados e nos ajudar a mostrar as opções mais relevantes.