ASCO™ WSNFG551A313MO.48/DC

Número da peça:

Asco-WSNFG551A313MO.48/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2-WITH MANUAL OPERATOR-1/4" (DN8)-G (ISO 228/1)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-STAINLESS STEEL-RESILIENT: LT-NBR-1,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

especificações

Coil ClassF
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingG
Voltage48 DC
Wattage1.8 W