ASCO™ WT8551A048.24/DC

Número da peça:

Asco-WT8551A048.24/DC

8551A048RWYZ + BOB XM5-4 24V DC DIST.BRAY 3/2-5/2 GH-GH

especificações

Coil ClassFT
Function3/2 Normally Closed - 5/2 Solenoid Air Operated Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage24 DC
Wattage6.9 W