Cilindros compactos AVENTICS™ CCI

Ver catálogo
Os cilindros AVENTICS série CCI (ISO 21287) têm construção inovadora e compacta e design fácil de limpar. A série CCI (ISO 21287) é ideal para cursos longos e aplicações que exigem maior tempo de ciclo e maior movimentação de massa. Os sensores podem ser instalados rápida e facilmente em todos os lados e em todo o comprimento do cilindro.

1 - 10 de 864 resultados para produtos
Selecionar colunas
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
Disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Função do cilindro
Requisitos ambientais
Setor
Max Stroke
Pressão máxima de trabalho
Força do pistão na extensão
Força do pistão na retração
Modificação da haste do pistão
Rosca da haste do pistão
Tipo de rosca da haste do pistão
Séries dos produtos
Raspador
Tipo de raspador
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R422001002

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001002

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
16 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 67,86
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001003

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001003

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
20 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 69,93
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001004

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001004

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
25 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 78,19
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001005

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001005

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
32 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 85,58
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001006

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001006

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
40 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 113,79
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001007

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001007

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
50 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 131,86
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001008

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001008

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
63 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 162,36
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001009

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001009

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
80 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001010

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001010

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
100 mm5 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 266,83
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R422001012

AVENTICS Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001012

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
16 mm10 mmAmortecimento elásticopistão com ímã
US$ 68,56
ADICIONAR À LISTA