AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001009

Número da peça:

AVENTICS-R422001009

Ver ficha de dados
CCI-DA-080-0005-0041224110000200000000-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão80 mm
Curso5 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tipoRosca interna
Rosca de biela do pistãoM12
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração2969 N
Força de pistão em extensão3167 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto1.8 J
Peso 0 mm curso1.11 kg
Peso +10 mm curso0.116 kg
Curso máx.500 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C