Conectores de plugue de válvula com cabo AVENTICS™ Série CON-VP

AVENTICS série CON-VP com cabo oferece conectores de plugue de válvula com cabos de vários comprimentos, usados para conectar várias séries de válvulas e sensores. A série inclui os tipos de conectores forma A, B, B industrial, C e C industrial, em conformidade com as normas EN 175301-803 (Forma A), ISO 6952 (Forma B) e ISO 15217 (Forma C)

1 - 10 de 28 resultados para produtos
Selecionar colunas
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Tipo de acessório
Disponibilidade
Cable Exit 1
Cable Option
Tipo de conector
Tipo de conexão elétrica
Conexão elétrica tipo 2
Setor
Cor do LED
Temperatura ambiente máx.
Temperatura ambiente mín.
Número de linhas
Número de polos
Número de fios
Tensão de operação
Séries dos produtos
Classe de proteção
Blindagem
Tensão de alimentação CA máx.
Tensão de alimentação CC máxima
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
1834484152

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato B, 0° inserto de bucha 1834484152

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
3 m2+Eformato BConector de encaixe de válvula formato B
US$ 37,22
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484153

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 180° inserto de bucha 1834484153

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
3 m2+Eformato BConector de encaixe de válvula formato B
US$ 37,22
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484154

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato B, 0° inserto de bucha 1834484154

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
5 m2+Eformato BConector de encaixe de válvula formato B
US$ 41,65
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484155

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 180° inserto de bucha 1834484155

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
5 m2+Eformato BConector de encaixe de válvula formato B
US$ 41,65
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484160

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato A 1834484160

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
3 m2+Eformato AConector de encaixe de válvula formato A
US$ 33,64
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484162

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato A 1834484162

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
3 m2+Eformato AConector de encaixe de válvula formato A
US$ 37,22
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484163

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato A 1834484163

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
5 m2+Eformato AConector de encaixe de válvula formato A
US$ 41,65
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484164

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato A 1834484164

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
3 m2+Eformato AConector de encaixe de válvula formato A
US$ 51,93
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484165

AVENTICS Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato A 1834484165

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
5 m2+Eformato AConector de encaixe de válvula formato A
US$ 57,05
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484204

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP, 0° inserto de bucha 1834484204

Comprimento do caboContatosConexão elétricaTipo de acessórioDisponibilidade
3 m2+Eformato CConector de encaixe de válvula formato C
US$ 42,03
ADICIONAR À LISTA