AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato A 1834484163

Número da peça:

AVENTICS-1834484163

US$ 41,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-VP-F_A-2+E-YE-Z-5000-PVC-OW-3

especificações

Cabocom cabo
Tensão de operação CA máx.24 V DC
Tensão de operação CC, máx.24 V AC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaformato A
Conexão elétrica 1, número de polos2+E
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
ocupação de contato2+E
Número de condutores3
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
Tipo de proteçãoIP67
cablagem de proteçãoDiodo Z
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
com LEDamarelo
Seção transversal de fio0.75 mm²
Cabo-Ø5.9 mm
Momento de aperto do parafuso de fixação0.4 Nm
Peso0.31 kg
Material de vedaçõesborracha natural / borracha de butadieno
Material revestimento de caboPolivinil clorido