AVENTICS™ série HV30 Válvulas direcionais

Ver catálogo
A AVENTICS série HV30 cumpre a norma ISO 5599-1 sobre válvulas. Devido ao nível de vazão e à resistência, especialmente em altas temperaturas ambiente, a HV30 é a válvula perfeita para aplicações em alumínio.

Your selection:
    Electrically
    4300 l/min
    5/2, with spring return
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    without
    without detent
    9 bar
    3.5 bar
    Internal
    Soft Seal
    6.7 W
    Aluminum
    Base plate connection
    Internal thread
    30 mm
    ISO 3
    EN 175301-803, form A
    1 - 5 de 5 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Ativação
    Vazão (L/M)
    Princípio de comutação
    Tensão de operação
    Disponibilidade
    Conexão elétrica
    Sobreposição manual
    Pressão máxima de trabalho
    Pressão mínima de trabalho
    Piloto da válvula
    Tipo de selo/vedação
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R424B11120

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11120

    AtivaçãoVazão (L/M)Princípio de comutaçãoTensão de operaçãoDisponibilidade
    Eletricamente4300 l/min5/2, com retorno por mola24 V CC
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R424B11848

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848

    AtivaçãoVazão (L/M)Princípio de comutaçãoTensão de operaçãoDisponibilidade
    Eletricamente4300 l/min5/2, com retorno por mola230 V AC
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R424B11927

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927

    AtivaçãoVazão (L/M)Princípio de comutaçãoTensão de operaçãoDisponibilidade
    Eletricamente4300 l/min5/2, com retorno por mola110 V AC
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R424B12986

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986

    AtivaçãoVazão (L/M)Princípio de comutaçãoTensão de operaçãoDisponibilidade
    Eletricamente4300 l/min5/2, com retorno por mola24 V CC
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R424B12987

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987

    AtivaçãoVazão (L/M)Princípio de comutaçãoTensão de operaçãoDisponibilidade
    Eletricamente4300 l/min5/2, com retorno por mola110 V AC
    ADICIONAR À LISTA