AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987

Número da peça:

AVENTICS-R424B12987

Ver ficha de dados

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoISO 3
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn4300 l/min
Pressão de operação mín.3.5 bar
Pressão de operação máx9 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação110 V AC
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto30x22 mm CNOMO
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação50 ms
Tempo tip. de desligamento80 ms
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Peso1.73 kg
Material de caixaAlumínio