Cilindros com tirantes AVENTICS™ da série ITS (ISO 15552)

Ver catálogo
Os cilindros AVENTICS série ITS (ISO 15552) são escolhidos quando é preciso mover com eficiência e sob controle cargas extremamente pesadas com a já conhecida facilidade de operação. Os cilindros da série ITS (ISO 15552) são facilmente configuráveis segundo as necessidades da aplicação.

1 - 10 de 509 resultados para produtos
Selecionar colunas
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Requisitos ambientais
Disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Características do cilindro
Função do cilindro
Setor
Pistão magnético
Max Stroke
Pressão máxima de trabalho
Força do pistão na extensão
Força do pistão na retração
Modificação da haste do pistão
Rosca da haste do pistão
Séries dos produtos
Raspador
Tipo de raspador
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R480627283

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627283

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm25 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.185,19
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627284

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627284

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm50 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.214,81
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627285

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627285

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm80 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.250,39
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627286

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627286

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm100 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.274,11
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627287

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627287

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm125 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.303,74
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627288

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627288

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm160 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.345,20
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627289

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627289

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm200 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.392,63
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627290

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627290

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm250 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.451,90
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627291

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627291

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm320 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.534,88
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R480627292

AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627292

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoRequisitos ambientaisDisponibilidade
160 mm400 mmAmortecimento pneumático ajustávelIndustry standard|ATEX optional
US$ 1.629,71
ADICIONAR À LISTA