AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627286

Número da peça:

AVENTICS-R480627286

US$ 1.274,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
ITS-DA-160-0100-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão160 mm
Curso100 mm
ConexõesG 3/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM36x2
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração11875 N
Força de pistão em extensão12667 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento46 mm
Energia de amortecimento160 J
Peso 0 mm curso12.5 kg
Peso +10 mm curso0.21 kg
Curso máx.2700 mm
FluidoAr comprimido