Cilindros redondos AVENTICS™ Série RPC

Peças de reposição
Ver catálogo
Os cilindros de perfil redondo AVENTICS série RPC oferecem uma ampla variedade de opções de conexão. Eles são fáceis de limpar e adequados para aplicações de embalagem no setor de alimentos devido aos lubrificantes de grau alimentício. A série RPC também pode ser usada em aplicações padrão para as necessidades de automação de máquinas.

Your selection:
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    10 mm
    25 mm
    40 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    Double-acting
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    pneumatic adjustable cushioning
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    ATEX optional
    Heat resistant
    Industry standard
    piston with magnet
    10 bar
    470 N
    505 N
    730 N
    790 N
    1135 N
    1235 N
    1860 N
    1960 N
    435 N
    437 N
    660 N
    675 N
    1035 N
    1077 N
    1765 N
    1802 N
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    Heat-Resistant Scraper
    Standard Industry Scraper
    single
    115 N
    162 N
    68 N
    35 N
    50 N
    95 N
    External thread
    1 - 10 de 236 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Diâmetro do orifício
    Comprimento do curso
    Função do cilindro
    Amortecimento
    Disponibilidade
    Conexão de ar comprimido
    Requisitos ambientais
    Setor
    Pistão magnético
    Max Stroke
    Pressão máxima de trabalho
    Força do pistão na extensão
    Força do pistão na retração
    Rosca da haste do pistão
    Séries dos produtos
    Quickship disponível
    Raspador
    Tipo de raspador
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412020640

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020640

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm25 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 138,53
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020641

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020641

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm50 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 140,15
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020642

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020642

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm80 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 142,09
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020643

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020643

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm100 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 143,38
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020644

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020644

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm125 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 145,01
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020645

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020645

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm160 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 147,27
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020646

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020646

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm200 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 149,86
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020647

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020647

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm250 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 153,10
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020648

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020648

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm320 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 157,63
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R412020649

    AVENTICS Round cylinder, Series RPC R412020649

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm400 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
    US$ 162,81
    ADICIONAR À LISTA