AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R412020640

Número da peça:

AVENTICS-R412020640

US$ 138,53

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RPC-DA-032-0025-11-1-2-BAS

especificações

ModeloModelo: tipo de construção curto
Ø De pistão32 mm
Curso25 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.8 J
Peso 0 mm curso0.3 kg
Peso +10 mm curso0.015 kg
Curso máx.1200 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C