AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120001

Número da peça:

AVENTICS-0822120001

US$ 178,55

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
PRA-DA-032-0025-0322111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão32 mm
Curso25 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.5 kg
Peso +10 mm curso0.022 kg
Curso máx.1600 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C