Cilindros pneumáticos AVENTICS™ PRA

Ver catálogo
Os cilindros AVENTICS PRA (ISO 15552) possuem um perfil de design compacto com calhas integradas para sensor. Os cilindros da série PRA (ISO 15552) podem ser usados em todos os setores. Isso inclui tecnologia de automação em geral, construção de máquinas e sistemas, bem como aplicações específicas da indústria.

Your selection:
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    25 mm
    25.4 mm
    50 mm
    50.8 mm
    76.2 mm
    80 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    127 mm
    152.4 mm
    160 mm
    177.8 mm
    200 mm
    203.2 mm
    228.6 mm
    250 mm
    254 mm
    304.8 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    Double-acting
    elastic cushioning
    pneumatic adjustable cushioning
    1/2 NPT
    1/4 NPT
    1/8 NPT
    3/8 NPT
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    ATEX optional
    Cold-resistant
    Heat resistant
    High corrosion
    Industry standard
    piston with magnet
    piston without magnet
    10 bar
    435 N
    505 N
    660 N
    790 N
    1035 N
    1235 N
    1765 N
    1960 N
    2855 N
    3165 N
    4635 N
    4945 N
    7220 N
    7725 N
    435 N
    660 N
    1035 N
    1765 N
    2855 N
    4635 N
    7220 N
    non-rotating
    single
    through
    1-14 UNF
    1/2-20 UNF
    3/4-16 UNF
    7/16-20 UNF
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    M27x2
    Cold-Resistant Scraper
    Heat-Resistant Scraper
    Standard Industry Scraper
    Bellows
    External thread
    1 - 10 de 810 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Diâmetro do orifício
    Comprimento do curso
    Função do cilindro
    Amortecimento
    Disponibilidade
    Conexão de ar comprimido
    Requisitos ambientais
    Setor
    Pistão magnético
    Max Stroke
    Pressão máxima de trabalho
    Força do pistão na extensão
    Força do pistão na retração
    Modificação da haste do pistão
    Rosca da haste do pistão
    Séries dos produtos
    Quickship disponível
    Raspador
    Tipo de raspador
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822120001

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120001

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm25 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 178,55
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120002

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120002

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm50 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 180,76
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120003

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120003

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm80 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 183,42
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120004

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120004

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm100 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 185,20
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120005

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120005

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm125 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 187,43
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120006

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120006

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm160 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 190,53
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120007

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120007

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm200 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 194,08
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120008

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120008

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm250 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 198,52
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120009

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120009

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm320 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 204,73
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0822120010

    AVENTICS Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822120010

    Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
    32 mm400 mmcom efeito duploAmortecimento pneumático ajustável
    US$ 211,83
    ADICIONAR À LISTA