AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, série PRA 0822121001

Número da peça:

AVENTICS-0822121001

US$ 200,41

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
PRA-DA-040-0025-0322111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão40 mm
Curso25 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração660 N
Força de pistão em extensão790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/4
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Comprimento de amortecimento19 mm
Energia de amortecimento9 J
Peso 0 mm curso0.65 kg
Peso +10 mm curso0.032 kg
Curso máx.1900 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C