AVENTICS™ Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206409

Número da peça:

AVENTICS-0822206409

US$ 1.414,71

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
TRB-DA-125-0320-0121131100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão125 mm
Curso320 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, Resistente ao calor
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração7220 N
Força de pistão em extensão7725 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/2
Rosca de biela do pistãoM27x2
Comprimento de amortecimento22 mm
Energia de amortecimento140 J
Peso 0 mm curso6.92 kg
Peso +10 mm curso0.21 kg
Curso máx.2750 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C