Cilindros com tirante AVENTICS™ Série TRB (ISO 15552)

Ver catálogo
Os cilindros AVENTICS Série TRB (ISO 15552) estão entre os mais frequentemente implementados nos setores nos quais cilindros de serviço pesado são exigidos, como madeira e alumínio, aço e automotivo, maquinário pesado, mineração, entre outros.

1 - 10 de 873 resultados para produtos
Selecionar colunas
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Amortecimento
Pistão magnético
Disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Características do cilindro
Requisitos ambientais
Setor
Max Stroke
Pressão máxima de trabalho
Força do pistão na extensão
Força do pistão na retração
Modificação da haste do pistão
Rosca da haste do pistão
Séries dos produtos
Quickship disponível
Raspador
Tipo de raspador
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
0822206401

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206401

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm25 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.209,36
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206402

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206402

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm50 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.226,76
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206403

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206403

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm80 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.247,65
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206404

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206404

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm100 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.261,57
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206405

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206405

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm125 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.278,97
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206406

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206406

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm160 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.303,33
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206407

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206407

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm200 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.331,18
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206408

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206408

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm250 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.365,98
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206409

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206409

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm320 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.414,71
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
0822206410

AVENTICS Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822206410

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoAmortecimentoPistão magnéticoDisponibilidade
125 mm400 mmAmortecimento pneumático ajustávelw/o magnet
US$ 1.470,39
ADICIONAR À LISTA