AVENTICS™ Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822340907

Número da peça:

AVENTICS-0822340907

US$ 411,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
TRB-DA-032-0250-0122111100000010198000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão32 mm
Curso250 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindroscom fixação de munhão orientável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.76 kg
Peso +10 mm curso0.024 kg
Curso máx.1600 mm
FluidoAr comprimido