AVENTICS™ Cilindro de tirante ISO 15552, Série TRB 0822345909

Número da peça:

AVENTICS-0822345909

US$ 1.046,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
TRB-DA-100-0400-0122111100000010320000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão100 mm
Curso400 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindroscom fixação de munhão orientável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração4635 N
Força de pistão em extensão4945 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/2
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Energia de amortecimento88 J
Peso 0 mm curso5.86 kg
Peso +10 mm curso0.065 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido