AVENTICS™ Minicilindro, Série ICM 1321202000

Número da peça:

AVENTICS-1321202000

US$ 90,90

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ICM-DA-012-0025-0

especificações

Ø De pistão12 mm
Curso25 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração53 N
Força de pistão em extensão71 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM6
Peso 0 mm curso0.048 kg
Peso +10 mm curso0.005 kg
Curso máx.100 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³