AVENTICS™ série ICM Minicilindros

Ver catálogo
AVENTICS série ICM é um minicilindro e uma solução econômica para alta resistência à corrosão e confiabilidade, mesmo em ambientes adversos. O tubo do cilindro e a haste do pistão são feitas em aço inoxidável, e as tampas do cilindro são fabricadas em polímero de alta qualidade.

1 - 10 de 149 resultados para produtos
Selecionar colunas
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
Disponibilidade
Conexão de ar comprimido
Requisitos ambientais
Setor
Pistão magnético
Max Stroke
Pressão máxima de trabalho
Força do pistão na extensão
Força do pistão na retração
Rosca da haste do pistão
Séries dos produtos
Incremento de quantidade
Tipo de raspador
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
1320801000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1320801000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
8 mm12 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 65,78
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1320802000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1320802000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
8 mm25 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 71,22
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1320805000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1320805000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
8 mm50 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 76,14
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1320808000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1320808000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
8 mm80 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 78,12
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1321001000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1321001000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
10 mm12 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 74,67
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1321002000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1321002000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
10 mm25 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 82,47
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1321005000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1321005000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
10 mm50 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 89,64
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1321008000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1321008000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
10 mm80 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 92,81
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1321201000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1321201000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
12 mm12 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 80,92
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1321202000

AVENTICS Minicilindro, Série ICM 1321202000

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoFunção do cilindroAmortecimentoDisponibilidade
12 mm25 mmcom efeito duploAmortecimento elástico
US$ 90,90
ADICIONAR À LISTA