AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124006

Número da peça:

AVENTICS-1822124006

US$ 102,52

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CM2-AP6-M20X1,5-M2-A

especificações

Para montagem na sériePRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Para a sériePRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Modelopara montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, com flange
Modelocom flange
Tamanho da roscaM20x1,5
Mancal articulado-Ø20 mm
Peso0.38 kg
Material de caixaAço, cromado
Superfície Caixazincado