Ponteiras rotulares AVENTICS™


Your selection:
    M10
    M10x1,25
    M10x1,5
    M12
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    M24x2
    M27x2
    M36x2
    M4
    M42x2
    M48x2
    M6
    M8
    Stainless Steel
    Steel
    Steel, chrome-plated
    Piston rod mountings
    102
    167
    CCI
    CCL-IC
    CCL-IS
    CSL-RD
    CVI
    ICM
    ICS-D2
    ITS
    KPZ
    MNI
    PRA
    RDC
    RPC
    SSI
    TRB
    narrow version
    with flange
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    5 mm
    50 mm
    6 mm
    8 mm
    1 - 10 de 45 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Rosca da haste do pistão adequado
    Material do corpo
    Tipo de acessório
    Série de cilindros
    Montagem
    Rolamento giratório
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1822124000

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124000

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M4Steel, chrome-platedwith flange
    US$ 30,36
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124001

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124001

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M6Steel, chrome-platedwith flange
    US$ 32,78
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124002

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124002

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M8Steel, chrome-platedwith flange
    US$ 33,21
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124003

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124003

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M10x1,25Steel, chrome-platedFixações da haste do pistãoPRA|TRB|MNI|CCI|SSI|RPC|KPZ|167|CVI|RDCwith flange
    US$ 40,27
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124004

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124004

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M12x1,25Steel, chrome-platedFixações da haste do pistãoPRA|TRB|CCI|SSI|RPC|KPZ|167|CVI|102with flange
    US$ 49,38
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124005

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124005

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M16 x 1,5Steel, chrome-platedFixações da haste do pistãoPRA|TRB|CCI|SSI|RPC|KPZ|167|CVI|RDC|102with flange
    US$ 76,47
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124006

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124006

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M20 x 1,5Steel, chrome-platedFixações da haste do pistãoPRA|TRB|KPZ|167|CVI|102with flange
    US$ 102,52
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124008

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124008

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M36 x 2Steel, chrome-platedwith flange
    US$ 309,47
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124009

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124009

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M42x2Steel, chrome-platedwith flange
    US$ 483,82
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1822124013

    AVENTICS Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124013

    Rosca da haste do pistão adequadoMaterial do corpoTipo de acessórioSérie de cilindrosMontagem
    M27x2Steel, chrome-platedFixações da haste do pistãoPRA|TRB|167|CVIwith flange
    US$ 188,13
    ADICIONAR À LISTA