AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124008

Número da peça:

AVENTICS-1822124008

US$ 309,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CM2-AP6-M36X2-M2-A

especificações

Para a sérieITS
Modelopara montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, com flange
Modelocom flange
Tamanho da roscaM36x2
Mancal articulado-Ø35 mm
Peso1.67 kg
Material de caixaAço, cromado
Superfície Caixazincado