AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124009

Número da peça:

AVENTICS-1822124009

US$ 483,82

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CM2-AP6-M42X2-M2-A

especificações

Para a sérieITS
Modelopara montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, com flange
Modelocom flange
Tamanho da roscaM42x2
Mancal articulado-Ø40 mm
Peso2.41 kg
Material de caixaAço, cromado
Superfície Caixazincado