AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484101

Número da peça:

AVENTICS-1834484101

US$ 24,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-VP-F_A-2+E-YE-Z-SCREW

especificações

Tipo de conexãoParafusos
Cabo conectável Ø mín.4 mm
Cabo conectável Ø máx.9.5 mm
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A, não blindado
com LEDamarelo
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corrente, máx.1.5 A
ocupação de contato2+E
Tipo de proteçãoIP67
cablagem de proteção2 diodos Z
Tensão de operação24 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaEN 175301-803, formato A
Conexão elétrica 1, número de polos2+E
Saída de caboangular
Saída de cabo ângulo90°
Momento de aperto do parafuso de fixação0.4 Nm
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de silicone
Seal materialSilicone caoutchouc