Conectores de bujão de válvula da Série CON-VP da AVENTICS™

Ver catálogo
A série CON-VP da AVENTICS inclui conectores de válvula para montagem própria a serem usados entre várias séries de válvulas e sensores. A série está em conformidade com a EN 175301-803 e abrange os tipos de conectores A, B, padrão da indústria B, C e padrão da indústria C.

1 - 10 de 19 resultados para produtos
Selecionar colunas
Número de fios
Blindagem
Tipo de acessório
Conexão elétrica
Disponibilidade
Cable Exit 1
Certificações
Tipo de conexão
Tipo de conector
Contatos
Tipo de conexão elétrica
Setor
Cor do LED
Temperatura ambiente máx.
Temperatura ambiente mín.
Número de polos
Tensão de operação
Séries dos produtos
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
1834484048

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484048

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvulaEN 175301-803, formato A
US$ 7,61
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484050

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484050

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvula formato CEN 175301-803, formato C
US$ 8,97
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484051

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484051

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvula formato B indústriaForma B industrial
US$ 7,61
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484059

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484059

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
3+EdesprotegidoConector de encaixe de válvulaEN 175301-803, formato A
US$ 9,82
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484096

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP, formato B, 300 V DC / 250 V AC 1834484096

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvula formato BEN 175301-803, formato B
US$ 10,78
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484101

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484101

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvulaEN 175301-803, formato A
US$ 24,02
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484102

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484102

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvulaEN 175301-803, formato A
US$ 30,24
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484103

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484103

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvulaEN 175301-803, formato A
US$ 30,24
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484104

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VP, formato B, 24 V AC/DC 1834484104

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvula formato BEN 175301-803, formato B
US$ 24,02
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
1834484105

AVENTICS Conector de encaixe de válvula, série CON-VPP, formato B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105

Número de fiosBlindagemTipo de acessórioConexão elétricaDisponibilidade
2+EdesprotegidoConector de encaixe de válvula formato BEN 175301-803, formato B
US$ 30,24
ADICIONAR À LISTA