AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VPP, formato B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105
Número da peça:
especificações
| Tipo de conexão | Parafusos |
| Cabo conectável Ø mín. | 4 mm |
| Cabo conectável Ø máx. | 8 mm |
| Blindagem | EN 175301-803, formato B, não blindado |
| Certificados | Declaração de conformidade CE, UKCA |
| com LED | vermelho |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 90 °C |
| Corrente, máx. | 1.5 A |
| Tipo de proteção | IP67 |
| cablagem de proteção | varistor |
| Tensão↩;de operação | 115 V AC/DC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | EN 175301-803, formato B |
| Conexão elétrica 1, número de polos | 2+E |
| Saída de cabo | angular |
| Saída de cabo ângulo | 90° |
| Momento de aperto do parafuso de fixação | 0.4 Nm |
| Material de caixa | Poliamida |
| Material de vedações | Borracha de silicone |
| Housing material | Polyamide |
| Seal material | Silicone caoutchouc |