AVENTICS™ 4441110200

Número da peça:

AVENTICS-4441110200

444-024V-50HZ

1 - 1 de 1 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo de acessório
Largura da bobina
Índice de compatibilidade
Setor
Temperatura ambiente mín.
Tensão CA de operação a 50 Hz
Tensão CA de operação a 60 Hz
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)

SELECIONE UMA CATEGORIA

SELECIONE UMA CATEGORIA

    No Image Available For Product
    0498319807

    AVENTICS Bobina, Série CO1 0498319807

    Tipo de acessórioLargura da bobinaÍndice de compatibilidadeSetorTemperatura ambiente mín.
    Bobinas30 mm33Industrial-20 °C
    US$ 69,98
    ADICIONAR À LISTA