AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 519 com reposicionamento com mola pneumática 51900002

Número da peça:

AVENTICS-51900002

US$ 714,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
51900002

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática, com pistão diferencial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaM5
Fluxo nominal Qn175 l/min
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Norma conexão elétricaEN 175301-803
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V AC
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto15 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento30 ms
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material bucha rosqueadaAlumínio
Peso0.085 kg
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C