AVENTICS™ Válvulas de minicarretel série 519

A AVENTICS série 519 é uma linha de impulso de válvulas de minicarretel operados a ar, ideais para pilotar cilindros pneumáticos. As válvulas são adequadas para aplicações automotivas, de empacotamento de caixas, embalagem e fabricação de pneus.

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with air spring return, with differential piston
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    220 V AC
    230 V AC
    without detent
    External
    Internal
    8 bar
    175 l/min
    Soft Seal
    1.6 W
    Aluminum, anodized
    M5
    Internal thread
    Closed Center
    Exhausted Center
    Pressurized Center
    0 bar
    1.5 bar
    EN 175301-803, form C
    Double Solenoid
    Single Solenoid
    50 °C
    5 °C
    Spool valve
    1 - 10 de 22 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Ativação
    Princípio de comutação
    Tensão de operação
    Sobreposição manual
    Piloto da válvula
    Pressão máxima de trabalho
    Vazão (L/M)
    Tipo de selo/vedação
    Voltagem
    Material do invólucro
    Saída de conexão de ar comprimido
    Tipo de conexão de ar comprimido
    Função da válvula
    Pressão mínima de trabalho
    Conexão elétrica 2
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    51900001

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série 519 com reposicionamento com mola pneumática 51900001

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento com mola pneumática24 V CCsem retençãointerno
    US$ 445,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900002

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série 519 com reposicionamento com mola pneumática 51900002

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento com mola pneumática, com pistão diferencial24 V ACsem retençãointerno
    US$ 714,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900003

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série 519 com reposicionamento com mola pneumática 51900003

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento com mola pneumática, com pistão diferencial110 V ACsem retençãointerno
    US$ 599,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900004

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série 519 com reposicionamento com mola pneumática 51900004

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento com mola pneumática, com pistão diferencial230 V ACsem retençãointerno
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900005

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série 519, acionamento bilateral 51900005

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, acionamento bilateral24 V CCsem retençãointerno
    US$ 590,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900006

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série 519, acionamento bilateral 51900006

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, acionamento bilateral24 V ACsem retençãointerno
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900007

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série 519, acionamento bilateral 51900007

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, acionamento bilateral110 V ACsem retençãointerno
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900008

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série 519, acionamento bilateral 51900008

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, acionamento bilateral230 V ACsem retençãointerno
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900009

    AVENTICS Válvula direcional 5/3, Série 519 51900009

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central fechada24 V CCsem retençãointerno
    US$ 319,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    51900010

    AVENTICS Válvula direcional 5/3, Série 519 51900010

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central fechada24 V ACsem retençãointerno
    ADICIONAR À LISTA